Einsatz 3-Stufenschalter 16 A 250 V~

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Nullstellung
Best.-Nr. 0149 00
0149 00
72,52 EUR
EAN 4010337149002
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Z. B. für Ventilatoren.

Technische Daten

Einbautiefe:
39 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


3-Stufenschalter
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz 3-Stufenschalter

Best.-Nr. 0149 00

PDF, 20 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads