TKS-Installationsprofil

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
Best.-Nr. 1274 00
1274 00
47,98 EUR
EAN 4010337274001
VE 1
PS 18
2fach
Best.-Nr. 1275 00
1275 00
73,00 EUR
EAN 4010337275008
VE 1
PS 18
3fach
Best.-Nr. 1276 00
1276 00
101,97 EUR
EAN 4010337276005
VE 1
PS 18
4fach
Best.-Nr. 1277 00
1277 00
122,79 EUR
EAN 4010337277002
VE 1
PS 18
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Aluminiumbefestigungsprofil zur kundenindividuellen Integration von Unterputz-Komponenten des Gira Türkommunikationssystems in Briefkastenanlagen, Frontplatten oder Türseiteneinbauten von z. B. JU-Metallwaren, Normbau.

Die Befestigung des Installationsprofils erfolgt über

  • Die Befestigung des Installationsprofils erfolgt über
    • Verschrauben durch die Frontplatte
    • Verschrauben auf Befestigungsbolzen
    • Befestigungsset für Installationsprofil
  • Verschrauben auf Befestigungsbolzen.
  • Befestigungsset für Installationsprofil.

Hinweise

  • Mithilfe dieses Profils können Türstationen, Ruftaster, Info-Module und Farbkameras ohne Abdeckrahmen flächenbündig integriert werden. Der Höhenausgleich stellt sicher, dass sich die Komponenten auch bei unterschiedlichen Materialstärken bündig einbauen lassen.
  • Wanddicke der Frontplatte: 1,25 bis 4 mm.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Installationsprofil
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 1274 00
1275 00
1276 00
1277 00

PDF, 76 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads