USB-Datenschnittstelle für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2014 00
2014 00
220,00 EUR
EAN 4010337072928
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Ankopplung von PC an KNX Anlagen.
  • Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Geräten.
  • Kompatibel zu KNX Data-Secure-Produkten.
  • Schneller Download der Applikationen (Long-Frame-Unterstützung ab ETS5).
  • Kompatibel zu ETS4, ETS5 (und höher).

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
USB-Buchse:
Typ B, Version 2.0

Übertragungsprotokoll:
USB 2.0 (auch kompatibel zu USB 1.1 und USB 3.0)

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Kompatibel zum Gira HomeServer ab Version 4.9.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2014 00
2024 00

PDF, 238 Kb

Laden


USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2014 00
2024 00

PDF, 677 Kb

Laden


USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz
Produktdatenbank

ab ETS4

Best.-Nr. 2014 00
2024 00

ZIP, 44 Kb

Laden


USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz
Software

Projektdatei zum Update der USB-Datenschnittstelle, ab ETS5.

Best.-Nr. 2014 00
2024 00

ZIP, 3.403 Kb

Laden


USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz
Produktdatenbank

ab ETS 5.7

Best.-Nr. 2014 00
2024 00

ZIP, 83 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads