Neu

DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2027 00
2027 00
165,00 EUR
EAN 4010337129608
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle.
  • Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209.
  • Drehbedienstelle (Input device) für übergeordnete DALI-2 Steuerungen.

Produkteigenschaften ohne Programmierung

  • DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil für bis zu 26 DALI Teilnehmer.
  • Parallelschalten von bis zu 4 DALI Drehdimmeinsätze Unterputz mit integriertem Netzteil, mit der Möglichkeit bis zu 104 DALI Teilnehmer zu versorgen.
  • Multimasterfähig.
  • LED zur Gerätelokalisierung.
  • DALI Netzteil kurzschlussfest.
  • Speichern der Grundhelligkeit und einer Einschalthelligkeit.
  • Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten.

Produkteigenschaften durch Programmierung über DALI-2 Steuerbefehle

  • Geeignet als Drehbedienstelle (Input device) zur Anbindung an zentrale DALI-2 Steuerungen.
  • Unterstützt vier DALI-2 Instanzen zur Anpassung an zentrale Steuerung.
  • Kann zur Steuerung einer DALI-2 Gruppe genutzt werden.
  • Zyklisches Senden der Steuerbefehle an DALI Betriebsgeräte aktivierbar. Die Gerätefunktion ist konfigurationsabhängig

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:
max. 2 W

Nennspannung DALI:
DC 16 V (typ.)

Garantierter Busstrom:
52 mA

Zulässiger Busstrom:
max. 250 mA

Kurzschlussstrom:
max. 61 mA

Anzahl DALI Teilnehmer:
max. 26

Anzahl parallelschaltbarer DALI Drehdimmeinsätze Unterputz mit integriertem Netzteil:
max. 4

Farbtemperatureinstellung:
2000 bis 10000 K

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads