Dimmaktor 1fach für KNX
20 – 500 W/VA

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2171 00
2171 00
294,57 EUR
EAN 4010337082200
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Dimmaktor mit integrierter Busankopplung.
  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen.
  • Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips.
  • Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher.
  • Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb möglich).
  • Der Dimmaktor 1fach kann auch als Drehzahlsteller zur Drehzahlsteuerung von Einphasen-Elektromotoren verwendet werden.
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.

Funktionen

  • Unabhängige Ansteuerung der Dimmkanäle.
  • Im Baustellenbetrieb sind die Ausgänge manuell bedienbar, ohne Busspannung, nur mit der Betriebsspannung.
  • Zentrale Schaltfunktion zur Ansteuerung aller Dimmkanäle.
  • Verzögerung für aktiv sendende Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr.
  • Vorgabe der Lastart und Festlegung des Dimmprinzips möglich: Universal (mit automatischem Einmessvorgang), elektronischer Trafo / NV-LED (kapazitiv / Phasenabschnitt), konventioneller Trafo / NV-LED (induktiv / Phasenanschnitt), HV-LED (Phasenanschnitt) bzw. HV-LED (Phasenabschnitt).
  • Rückmeldung "Schalten" und "Helligkeitswert".
  • Einstellung des dimmbaren Helligkeitsbereichs möglich.
  • Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar.
  • Einschaltverhalten bei relativem Dimmbefehl parametrierbar.
  • Lampenschonendes Ein- und Ausschalten.
  • Automatische Einstellung und Skalierung des dimmbaren Helligkeitsbereichs bei Verwendung von Universal-Leistungszusätzen.
  • Das Verhalten eines Dimmkanals im Zustand "AUS" beim Empfang eines relativen Dimmbefehls kann parametriert werden (Einschalten und Hochdimmen oder keine Reaktion).
  • Meldetelegramme für Kurzschluss, Überlast und bei Lastausfall.
  • Rückmelden der angeschlossenen Lastart.
  • Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang parametrierbar.
  • Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion).
  • Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion durch zeitgesteuertes Reduzieren der Beleuchtung oder Aktivierung einer Permanentbeleuchtung.
  • Verknüpfungsfunktion und bis zu acht Szenen pro Dimmkanal möglich.
  • Betriebsstundenzähler zum Erfassen der Einschaltzeit.
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Nennspannung:
AC 110 bis 230 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung (AC 230 V)
Glühlampen:
20 bis 500 W
HV-Halogen:
20 bis 500 W
gewickelter Trafo:
20 bis 500 VA
Tronic-Trafo:
20 bis 500 W
gewickelter Trafo mit NV-LED:
20 bis 100 VA
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 100 W
HV-LED-Lampen:
typ. 3 bis 100 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 3 bis 100 W

Anschlussleistung (AC 110 V)
Glühlampen:
20 bis 250 W
HV-Halogen:
20 bis 250 W
gewickelter Trafo:
20 bis 250 VA
Tronic-Trafo:
20 bis 250 W
gewickelter Trafo mit NV-LED:
20 bis 50 VA
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 50 W
HV-LED-Lampen:
typ. 3 bis 50 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 3 bis 50 W

Schaltstrom Motoren:
2,3 A

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Hinweise

  • Leistungserweiterung durch Gira Leistungszusätze.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Dimmaktoren für KNX
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 217100

IFC, 14 Kb

Laden


Dimmaktor 1-, 2-, 4fach (ab I04)
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 986 Kb

Laden


Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 875 Kb

Laden


Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 6.798 Kb

Laden


Gira KNX / EIB Dimmaktoren
Produktinformation

Best.-Nr.

PDF, 87 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads