Spannungsversorgung DC 24 V 700 mA

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2570 00
2570 00
113,19 EUR
EAN 4010337025702
VE 1
PS 18
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230 V, 50 Hz

Nennspannung sekundär
sekundär:
DC 24 V SELV

Nennstrom sekundär:
0,7 A

Sicherung:
elektronisch selbstrückstellend

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +40 °C

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 6

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.210 Kb

Laden


Spannungsversorgung für Türkommunikation 24 V DC 700 mA
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2570 00

PDF, 49 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads