TKS-Repeater

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2572 00
2572 00
352,77 EUR
EAN 4010337011125
VE 1
PS 10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Steuergerät Audio REG Steuergerät Video REG

Merkmale

Merkmale

  • Aktive Komponente zur Erweiterung einer Gira Türkommunikationsanlage mit Audio- und Videofunktion.
  • Reichweitenverlängerung und Erhöhung der Teilnehmerzahlen bei Verwendung weiterer Steuergeräte.
  • Verstärkung der Audio- und Datensignale des Türkommunikationssystems in beide Richtungen.

Repeatermodus

  • Verbindet zwei Liniensegmente miteinander, zur Verdopplung der Teilnehmerzahl einer Video- oder Audio-Türkommunikationsanlage und der Leitungsreichweite.
  • Wichtig: Für die Versorgung des zweiten Liniensegments ist ein zusätzliches Steuergerät erforderlich.

Mehrgesprächsmodus

  • Im Mehrgesprächsmodus wird die gesamte Anlage auf mehrere Linien (eine Hauptlinie, bis zu fünf Nebenlinien) aufgeteilt, welche über TKS-Repeater miteinander verbunden werden.
  • Jede Linie wird von einem eigenen Steuergerät versorgt.
  • Im Mehrgesprächsmodus dürfen bis zu fünf TKS-Repeater in einer Anlage verwendet werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
über 2-Draht-Bus

Anschlüsse
2-Draht-Bus IN:
2 x Steckklemme
2-Draht-Bus OUT:
2 x Steckklemme

Speicherkarte:
microSD-Karte (SDHC) bis max. 32 GB

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Datensicherung
    Die Konfiguration des TKS-Repeaters kann auf einer
    microSD-Karte gesichert werden.
  • Inbetriebnahme
    Die Inbetriebnahme des TKS-Repeaters ist auch ohne
    microSD-Karte möglich.

Lieferumfang

  • Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.210 Kb

Laden


TKS-Repeater
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2572 00

PDF, 673 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads