Wippschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ mit Wippe
Ausschalter 2-polig

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2836 01
2836 01
37,56 EUR
EAN 4010337078944
VE 10
PS 29
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2836 03
2836 03
37,56 EUR
EAN 4010337078951
VE 10
PS 29
Anthrazit
Best.-Nr. 2836 28
2836 28
38,26 EUR
EAN 4010337078975
VE 10
PS 29
Farbe Alu
Best.-Nr. 2836 26
2836 26
41,30 EUR
EAN 4010337078968
VE 1
PS 29
Schwarz matt
Best.-Nr. 2836 005
2836 005
41,30 EUR
EAN 4010337038566
VE 10
PS 29
Grau matt
Best.-Nr. 2836 015
2836 015
41,30 EUR
EAN 4010337087144
VE 10
PS 29
Edelstahl
Best.-Nr. 2836 600
2836 600
47,99 EUR
EAN 4010337021933
VE 10
PS 29
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
24 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2 x 4 mm² oder
1 x 6 mm²

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • BS EN 60669-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads