SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~
Steckklemmen

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4188 01
4188 01
7,12 EUR
EAN 4010337092872
VE 10/100
PS 21
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4188 03
4188 03
7,12 EUR
EAN 4010337092896
VE 10/100
PS 21
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4188 27
4188 27
7,12 EUR
EAN 4010337092940
VE 10/100
PS 21
Anthrazit
Best.-Nr. 4188 28
4188 28
8,86 EUR
EAN 4010337092957
VE 10/100
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4188 26
4188 26
13,52 EUR
EAN 4010337092933
VE 10/100
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4188 005
4188 005
13,52 EUR
EAN 4010337092865
VE 10/100
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4188 015
4188 015
13,52 EUR
EAN 4010337092889
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 4188 600
4188 600
21,91 EUR
EAN 4010337092964
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads