SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~
mit orangem Klappdeckel und Beschriftungsfeld

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Orange
Best.-Nr. 4440 309
4440 309
26,68 EUR
EAN 4010337123347
VE 1
PS 14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 0445 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads