SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
Steckklemmen

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4453 01
4453 01
10,56 EUR
EAN 4010337093718
VE 10/100
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4453 03
4453 03
10,56 EUR
EAN 4010337093732
VE 10/100
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4453 27
4453 27
10,56 EUR
EAN 4010337093763
VE 10/100
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4453 28
4453 28
11,81 EUR
EAN 4010337093770
VE 10/100
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4453 26
4453 26
16,35 EUR
EAN 4010337093756
VE 10
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4453 005
4453 005
16,35 EUR
EAN 4010337093701
VE 10/100
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4453 015
4453 015
16,35 EUR
EAN 4010337093725
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 4453 600
4453 600
24,40 EUR
EAN 4010337093787
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads