Schaltaktor 16fach 16 A / Jalousieaktor 8fach 16 A Standard für Gira One und KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 5028 00
5028 00
490,00 EUR
EAN 4010337061076
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Optionales Zubehör

Je nach Parametrierung kann der Aktor als Schaltaktor oder als Jalousieaktor eingesetzt werden. Auch Mischformen aus Schalt- und Jalousieaktor sind möglich. Für die Funktion Jalousieaktor werden zwei benachbarte Relaisausgänge zu einem Jalousieausgang zusammengefasst.

Merkmale

Merkmale

    Funktion im Gira One System

    • Aktor zum Schalten von Verbrauchern oder zur Steuerung von Jalousie-, Rollladen-, Markisen-, Dachfensterbetrieb.
    • Im Jalousiebetrieb werden jeweils die nebeneinanderliegenden Ausgänge (A1/A2, A3/A4...) zu einem Jalousieausgang zusammengefasst.
    • Mischbetrieb an einem Aktor (bspw. A1 und A2 Jalousie, A3 und A4 Jalousie, A5 Schalten, A6 Schalten...) möglich.
    • Handbedienung der Ausgänge.
    • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
    • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

    Beschattungs- und Lüftungsfunktion

    • Steuerung von Lamellenjalousien, Rollläden, Markisen, Dachfenstern oder Dachkuppeln.
    • Fahrzeiten optional einstellbar.
    • Sonnenschutzfunktion mit Behang- oder Lamellenpositionen zu Beginn oder am Ende der Funktion für jeden Ausgang einstellbar.
    • Einstellen der Verzögerungszeit zu Beginn oder am Ende des Sonnenscheins.
    • Tuchstraffung bei Markisen.
    • Bei aktivem Windalarm z. B. mit einer konventionellen Wetterstation mit potenzialfreien Relaisausgängen für Windalarm, fahren die Jalousien hoch und werden automatisch gesperrt. Der Status des Binäreingangs wird zyklisch überwacht.
    • Bei aktivem Regenalarm z. B. mit einer konventionellen Wetterstation mit potenzialfreien Relaisausgängen für Regenalarm, fahren Dachfenster oder Dachkuppeln sofort zu und sind automatisch gesperrt. Der Status des Binäreingangs wird zyklisch überwacht.
    • Bei aktivem Frostalarm z. B. mit einer konventionellen Wetterstation mit potenzialfreien Relaisausgängen für Frostalarm, werden aktive Fahrten von Rollladen zum Schutz des Rollladenmotors gestoppt und gesperrt. Der Status des Binäreingangs wird zyklisch überwacht.
    • Türkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Eine geöffnete Tür führt zum Hochfahren und Sperren der Jalousie oder der Rollläden.

    Schaltfunktionen

    • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
    • Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung.
    • Treppenhausfunktion, es kann zusätzlich eine Vorwarnzeit eingestellt werden.
    • Parametrierung als Schaltfunktion für z. B. Licht oder Steckdosen, als Garagentorfunktion oder Türöffnerfunktion.
    • Garagentorfunktion: Die Zeit für das Schließen des Relais ist parametrierbar.
    • Türöffnerfunktion: Die Zeit für das Schließen des Relais ist parametrierbar.

    Funktion im Gira KNX System

    • Jalousie- oder Schaltbetrieb parametrierbar. Im Jalousiebetrieb werden jeweils die nebeneinanderliegenden Ausgänge (A1/A2, A3/A4...) zu einem Jalousieausgang zusammengefasst. Mischbetrieb an einem Aktor (bspw. A1 & A2 Jalousie, A3 & A4 Jalousie, A5 Schalten, A6 Schalten...) möglich.
    • Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzögern.
    • Handbedienung der Ausgänge unabhängig vom KNX mit intelligenten LED-Statusanzeigen zur Energieeinsparung.
    • Erweiterte Handbedienung: Wechsel zwischen Jalousie- und Schaltbetrieb vor der ETS Inbetriebnahme.
    • Heartbeat-Funktion zur Überwachung des Geräts, zyklisches Senden 1 Bit.
    • Bistabile Relais.
    • Versorgung aus KNX Bus, keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.
    • Vereinfachter Klemmanschluss (keine Klemmenüberlagerung).

    Jalousiefunktionen

    • Betriebsart parametrierbar: Ansteuerung von Lamellenjalousien, Rollläden, Markisen, Dachfenstern oder Lüftungsklappen.
    • Separat parametrierbare Behangfahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
    • Bei Lamellenjalousien ist unabhängig eine Lamellenfahrzeit parametrierbar.
    • Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel und Zeiten für Kurz- und Langzeitbetrieb (Step, Move) einstellbar.
    • Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Zusätzlich können eine ungültige Behangposition oder eine Antriebsfahrt rückgemeldet werden.
    • Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. Die Sicherheitsfunktionen (Objekte, Zykluszeiten, Priorität) werden geräteorientiert gemeinsam für alle Ausgänge angelegt. Eine Zuordnung einzelner Ausgänge auf die Sicherheitsfunktionen und die Sicherheitsreaktionen sind kanalorientiert parametrierbar.
    • Sperrfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
    • Einfacher Sonnenschutz: Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen zu Beginn oder am Ende der Funktion separat für jeden Ausgang aktivierbar.
    • Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.
    • Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung.
    • Dämmerungsfunktion.
    • Statusmeldungen für obere und untere Endlage.

    Schaltfunktionen

    • Unabhängiges Schalten der Schaltausgänge.
    • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
    • Rückmeldung Schalten: bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend.
    • Logische Verknüpfungsfunktion einzeln für jeden Ausgang.
    • Reaktion bei Busspannungswiederkehr für jeden Ausgang einstellbar (EIN bzw. keine Reaktion).
    • Sperrfunktion mit Rückmeldeobjekt für jeden Kanal parametrierbar.
    • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
    • Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.

    Technische Daten

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    KNX Medium:
    TP256

    Prüfspannung:
    4 kV (KNX/EIB Busleitung)

    Nennspannung
    KNX:
    DC 21 bis 32 V SELV

    Schaltvermögen:
    AC 250 V, 16 A / AC1

    Maximaler Einschaltstrom:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Strombelastbarkeit benachbarter Ausgänge:
    Summe 20 A

    Anschlussleistung
    Ohmsche Last:
    3000 W
    Kapazitive Last:
    16 A, max. 140 µF
    Motoren (Jalousie oder Lüfter):
    1380 W
    Glühlampen:
    2300 W
    HV-Halogen:
    2500 W
    HV-LED-Lampen:
    typ. 400 W
    gewickelter Trafo:
    1200 VA
    Tronic Trafo:
    1500 W
    Leuchtstofflampen, unkompensiert:
    1000 VA
    Leuchtstofflampen,
    Duo-Schaltung:
    2300 VA
    Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
    1160 VA
    Quecksilberdampflampen unkompensiert:
    1000 W
    Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
    1160 W

    Anschlüsse
    Gira One Bus:
    Anschluss- und Abzweigklemme
    KNX:
    Anschluss- und Abzweigklemme
    Last:
    Schraubklemmen (max. 4 mm² oder 2 x 2,5 mm²)

    Stromaufnahme
    Gira One Bus:
    5 bis 25 mA

    Hinweise

    • KNX Data Secure kompatibel.
    • Schneller Download der Applikation (Long Frame Support).
    • Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich.
    • Montage auf DIN-Hutschiene.

    Lieferumfang

    • Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

    Abmessungen

    Teilungseinheiten (TE): 8

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Gira One
    Fibeln / Systemgrundlagen

    Systemgrundlagen

    Best.-Nr.

    PDF, 22.102 Kb

    Laden


    Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard & Komfort für KNX
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 5023 00
    5028 00
    5030 00
    5033 00
    5038 00
    5040 00

    PDF, 784 Kb

    Laden


    Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für Gira One
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 527 Kb

    Laden


    Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation, Version 2.2.

    Best.-Nr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.869 Kb

    Laden


    Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
    Produktdatenbank

    ab ETS5.7.2

    Best.-Nr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    ZIP, 3.098 Kb

    Laden


    Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation, Version 2.5.

    Best.-Nr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.488 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads
    Home Gira One und KNX Gira One und KNX: Schalt-/Jalousieaktoren (REG) Schaltaktor 16fach 16 A / Jalousieaktor 8fach 16 A Standard für Gira One und KNX