Neu

RF Multi/TP Medienkoppler für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5114 00
5114 00
296,29 EUR
EAN 4010337133254
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 12/2025.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Produkten (TP) und KNX RF Multi und Ready Funkprodukten.
  • Vielseitige Funktionen zur Erweiterung mit KNX RF Geräten von bestehenden Anlagen oder zur Integration in Neubauten.
  • Unterstützt verschiedene KNX RF Varianten, einschließlich RF Ready und RF Multi, mit oder ohne KNX Secure.
  • Einbindung von Segmenten ab ETS6.
  • Verbindet KNX Geräte mit und ohne Secure.
  • Ermöglicht die Kommunikation zwischen RF Ready und RF Multi.
  • Verwendbar als Bereichs- oder Linienkoppler.
  • Verwendbar als Repeater zur Erweiterung des Funkbereichs.
  • LED für umfassende Installations- und Diagnosefunktionen.
  • Unterstützung von Unicast, Multicast & Broadcast.
  • Ermöglicht optional die sichere Programmierung nur über TP, was ihn ideal für den Einsatz in öffentlich zugänglichen Räumen macht.
  • Update- und upgradefähig über KNX TP und KNX RF.
  • Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation.
  • KNX Data Secure Telegramme können verarbeitet und können im KNX RF Ready Betrieb (ETS5) entsprechend der Einstellungen gefiltert, weitergeleitet oder gesperrt werden.
  • Schnelle Kommunikation zwischen KNX Produkten in Hauptlinie und Linie (Long-Frame-Unterstützung ab ETS5).

Technische Daten

KNX Medium:
RF1.R, RF1.M, TP1-256

Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode

Spannungsversorgung:
Aus KNX Bus oder 24 V SELV

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Funkfrequenz (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Funkfrequenz (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Sendeleistung:
max. 25 mW

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
  • Secure Card mit Daten für KNX Secure.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


KNX RF Multi
Gebrauchsanleitungen

Systemdokumentation

Best.-Nr.

PDF, 2.652 Kb

Laden


RF Multi/TP Medienkoppler für KNX
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5114 00

PDF, 707 Kb

Laden


RF Multi/TP Medienkoppler für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 5114 00

PDF, 1.634 Kb

Laden


RF Multi/TP Medienkoppler für KNX
Produktdatenbank

ETS ab v5.7.5 als KNX RF Ready Gerät, ETS ab v6.3.1 als KNX RF Ready Gerät oder als KNX RF Multi Gerät

Best.-Nr. 5114 00

ZIP, 1.031 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads