Wippenset 1fach individuell für Tastsensor 4.55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5761 01
5761 01
19,81 EUR
EAN 4010337110934
VE 1
PS 06
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5761 03
5761 03
19,81 EUR
EAN 4010337110941
VE 1
PS 06
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5761 27
5761 27
19,81 EUR
EAN 4010337110958
VE 1
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 5761 28
5761 28
21,89 EUR
EAN 4010337110965
VE 1
PS 06
Farbe Alu
Best.-Nr. 5761 26
5761 26
21,89 EUR
EAN 4010337110972
VE 1
PS 06
Schwarz matt
Best.-Nr. 5761 005
5761 005
21,89 EUR
EAN 4010337110989
VE 1
PS 06
Grau matt
Best.-Nr. 5761 015
5761 015
21,89 EUR
EAN 4010337110996
VE 1
PS 06
Edelstahl
Best.-Nr. 5761 600
5761 600
30,23 EUR
EAN 4010337111016
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Hinweise

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads