Rauchwarnmelder Dual Q

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2336 02
2336 02
64,11 EUR
EAN 4010337014591
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischen Streulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED.

Merkmale

Merkmale

  • Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676.

Q-Label

  • Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen.
  • Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse.
  • Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer.
  • Bauweise A nach DIN EN 14604.
  • KRIWAN-Anerkennung.
  • Batteriebetriebener kombinierter Rauchwarn- und Thermomelder.
  • Unterschiedliche Alarmierung bei Feuer- und Hitzealarm.
  • Hitzeerkennung durch Maximal- und Differenzialfunktion.
  • Gedämpftes Alarmsignal (ca. 75 dB (A)) bei Funktionstest.
  • Integrierte Funktionstaste für z. B. Alarmquittierung, Funktionstest und Stummschaltung.
  • Abschaltbare Raucherkennung.
  • Automatischer Selbsttest der Rauchauswertung mit Verschmutzungsnachführung.
  • Verschmutzungs- bzw. Störanzeige.
  • Bei Dunkelheit bis zu 12 h verzögerte Signalisierung bei technischer Störung.
  • Anzeige "schwache Batterie".
  • Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern per Draht möglich.
  • Eine Modulschnittstelle für drei optionale Module (KNX Modul, Funk Modul, Relaismodul) bei gleichzeitiger Nutzung der Vernetzungsklemme.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
über Batterie des Rauchwarnmelders

Batterielebensdauer:
bis zu 10 Jahre (nach Aktivierung)

Akustisches Signal:
Alarm: mind. 85 dB (A)

Optisches Signal:
Leuchtring (rote LED)

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +55 °C

Einbauhöhe:
max. 6 m

Schutzart:
IP30

Anwendungsbereich:
DIN 14676

Normen:
DIN 14604
Bauweise:
A

Batterie
Typ:
U9VL-J-P
UN-Nr.:
3091

Abmessungen
Gehäuse:
Ø 125 H 48

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Rauchwarnmelder
Mehr

Rauchmelder retten Leben - Der Gira Rauchmelder Dual Q schützt doppelt
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 233602

RFA, 336 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 233602

IFC, 49 Kb

Laden


Rauchwarnmelder Dual Q
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 2336 02
2346 02

PDF, 268 Kb

Laden


Rauchwarnmelder Dual Q
Zertifikate

Leistungserklärung gemäß Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Best.-Nr. 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Laden


Rauchwarnmelder Dual Q
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Laden


Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q
Technische Dokumentation

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Best.-Nr. 2336 02
2346 02
1145 02
1149 02
2333 00

PDF, 1.065 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads