Nennspannung:
AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz
Anschlussleistung:
max.24 W
Anzahl Stellantriebe:
1 bis 5
Thermischer Stellantrieb 24 V~
Gira Best.-Nr.: 2179 00
Bei anderen Antrieben unbedingt Einschaltstrom beachten, max. 3 Antriebe!
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Leitungslänge Eingänge:
max. 100 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C