eNet Funk Sonnensensor für die helligkeitsabhängige Steuerung von eNet Aktoren.
Montage auf einer Fensterscheibe im Innenbereich.
Löst Szenen beim Über- und Unterschreiten des eingestellten Sonnenschutz- und Dämmerungswertes aus.
Temperaturabhängiger Sonnenschutz möglich.
Szenentasten für Sonnenschutz und Dämmerung.
Helligkeitsmessung über Helligkeitssensor.
Sendet Helligkeitswerte an eNet Server bei Helligkeitsänderung von mehr als 50 %.
Testbetrieb zum Anpassen von Sonnenschutz- und Temperaturschwellwert.
Solarversorgtes Gerät.
Integrierter Akku als Energiespeicher.
Mit eNet Server einstellbar:
Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
Bediensperren.
Verhalten von Aktoren bei Aufheben einer Szene.
Update der Gerätesoftware.
Helligkeitswerte als Wenn-Bedingung in Wenn-Dann-Regeln nutzen, um Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren zu aktivieren.
Technische Daten
Helligkeit:
4000 bis 80000 lx
Dämmerung:
5 bis 250 lx
Temperatureinstellung:
+15 °C bis +40 °C
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Abmessungen:
Ø 75,0 H 30,0 mm
Hinweise
Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.