Neu

Bewegungsmelder Cube 240 für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2194 02
2194 02
318,82 EUR
EAN 4010337056386
VE 1
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 2194 10
2194 10
321,36 EUR
EAN 4010337056379
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Der PIR-Bewegungsmelder besteht aus drei Passiv-Infrarot (PIR) Sensoren mit integriertem Helligkeitssensor, integriertem IR-Empfänger und integrierter roter Leuchtdiode (LED) zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb.
  • Zwei voneinander unabhängige Lichtausgänge.
  • Lichtausgang: Schalten, Dimmwertgeber oder Lichtszenennebenstelle parametrierbar. Betriebsmodus Vollautomat (automatisch Ein bzw. Aus) oder Halbautomat (Manuell Ein, automatisch Aus). Nachlaufzeit einstellbar oder dynamische Nachlaufzeit aktivierbar. Tag-/Nacht-Umschaltung. Sperrobjekt.
  • Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit.
  • Sensorempfindlichkeit parametrierbar.
  • Helligkeitswerte zyklisch oder bei Änderung senden.
  • Helligkeitsunabhängig Präsenzausgang. Es ist eine Einschaltverzögerung und eine Nachlaufzeit parametrierbar. Es ist möglich den aktuellen Status in Abhängigkeit des Zustands zyklisch zu senden.
  • Helligkeitsunabhängig Abwesenheitsausgang. Es ist eine Einschaltverzögerung und eine Nachlaufzeit parametrierbar. In diesem Fall läuft die Nachlaufzeit ab, sobald jemand den Erfassungsbereich betreten hat. Es ist möglich den aktuellen Status in Abhängigkeit des Zustands zyklisch zu senden.
  • Handbetätigung durch IR-Fernbedienung.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Erfassungswinkel:
240°

Montagehöhe 2,50 m
Erfassungsbereich nach vorne, max.:
ca. 16 m
Reichweite zu jeder Seite, max.:
ca. 16 m

Helligkeitswert:
2 bis 1000 lx

Schutzart:
IP54

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C

Abmessungen
B x H x T:
87 x 87 x 85 mm

Hinweise

  • Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung KNX.

Lieferumfang

  • Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


KNX Bewegungsmelder Cube 240
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2194 ..

PDF, 4.576 Kb

Laden


KNX Bewegungsmelder Cube 240
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2194 ..

PDF, 941 Kb

Laden


KNX Bewegungsmelder Cube 240
Produktdatenbank

ab ETS5

Best.-Nr. 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads