Nennspannung:
DC 12 V +10 %
Anschlüsse:
1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x Spannungsversorgung (DC)
Bildaufnehmer:
1/2,9“ Progressiv Scan CMOS
Horizontaler Blickwinkel:
28° bis 85°
Tag-/Nachtumschaltung:
Elektromechanischer IR-Cut Filter
Electronic-Shutter-Regelung:
1/50 bis 1/50 000 s
Kamerasteuerung:
On-Screen-Display (OSD), Joystick am Kabel
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit:
max. 90%
Externe Kamera:
Ø126 H 100,3 mm