Klemmleiste 6fach 230 V~

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2479 00
2479 00
98,51 EUR
EAN 4010337110187
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Klemmleiste für die Verdrahtung von Raumtemperaturreglern und thermischen Stellantrieben.

Technische Daten

Leistungsaufnahme:
230 V, 50 VA

Sicherung
230 V:
T4AH

Anzahl
Heizzonen:
6
Raumtemperaturregler:
max. 6
Stellantriebe:
max. 15

Einschaltstrom
pro Stellantrieb:
max. 500 mA

Nennlast
alle Antriebe:
max. 24 W

Schaltleistung
Pumpensteuerung:
2 A / 200 VA induktiv

Anschlüsse
Pumpensteuerung:
1
Heizen/Kühlen-Umschaltung:
1
externer Timer:
1
Raumtemperaturregler:
6
Spannungsversorgung 230 V:
1

Wirksinn:
NC

Wirkungsweise:
Typ 1 / Typ 1.C

Schutzklasse:
II

Umgebungsfeuchtigkeit:
80% nicht kondensierend

Umgebungstemperatur:
0 bis +50 °C

Klemmbarer Leiterquerschnitt:
0,2 bis 1,5 mm²

Abmessungen
B x H x T:
326,5 x 90 x 50 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Klemmleiste 6fach 230 V~
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2479 00

PDF, 1.075 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads