Aufputz-Gehäuse geeignet zum Einkleben des System 3000 Helligkeits- und Temperatursensors BT.
Aufputz-Gehäuse aus Polycabonat, Farbe ähnlich RAL 7035.
Der transparente Polycarbonat Deckel ist schwarz bedruckt mit einer Freistelle für den Helligkeitssensor.
Technische Daten
Schutzart:
IP66
Umgebungstemperatur:
-15 °C bis +55 °C
Abmessungen
B x H x T:
100 x 52 x 37 mm
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.