Neu

Einsatz USB-Spannungsversorgung PD 1fach
Typ C

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
Best.-Nr. 2362 00
2362 00
85,00 EUR
EAN 4010337125259
VE 1
PS 02
Schwarz
Best.-Nr. 2363 00
2363 00
85,00 EUR
EAN 4010337125242
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Der Einsatz USB-Spannungsversorgung Typ C mit Power Delivery ermöglicht ein schnelleres Laden, wenn das anzuschließende Gerät ebenfalls über die Power-Delivery-Technik verfügt.
  • Das angeschlossene Gerät bestimmt die passende Ladespannung aus dem Angebot der Spannungsversorgung. Es sind 5, 9, 15 oder 20 Volt mit max. 3,25 Ampere möglich. Das ergibt eine Ladeleistung von bis zu 65 Watt (20 V x 3,25 A).
  • Durch die Power-Delivery-Technik ist ein anpassbares Laden möglich.
  • Ladestation für Akkus von mobilen Geräten mit USB-C-Anschluss.
  • 1 x USB-Buchse Typ C.
  • Kurzschlussfest und überlastsicher.
  • Anschluss nach USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Ausgangsspannung:
DC 5 bis 20 V

Ausgangsstrom:
max. 3,25 A

Ladeleistung:
15 bis 65  W

Stand-by:
< 0,09 W

Schutzklasse:
II

Anschlussquerschnitt:
max. 2,5 mm2

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +35 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads