Ausgangsspannung:
max. 3,2 mA
LED-Strom:
2,2 mA pro Ausgang
Länge Leitungssatz:
25 cm, verlängerbar auf max. 30 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Abmessungen (LxBxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Stromaufnahme:
5 bis 12 mA
Anschluss:
Anschluss- und Abzweigklemme
Eingangsleitung:
Leitungssatz 5-adrig