Mit der Signalleuchte können einfache Signalisierungen für bspw. Behandlungszimmer, Konferenzräume oder Hotelzimmer realisiert werden.
Die gesamte Einsatzfläche von 55 x 55 mm wird, unterteilt in die obere Hälfte für die Farbe Rot und die untere Hälfte für die Farbe Grün, homogen ausgeleuchtet.
Die beiden Hälften können separat, z. B. über einen Serienschalter, angesteuert werden.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
1,0 W/5,6 VA
Lichtstärke
Rot:
0,1 cd
Grün:
0,3 cd
Einbautiefe:
30 mm
Anschlussquerschnitt
maximum:
2,5 mm²
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C
Abmessungen Einsatzfläche:
B 55 x H 55 mm
Lieferumfang
Zwei Beschriftungsschilder "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" liegen bei.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.