Neu

Wippe mit Symbol
Licht

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3285 01
3285 01
5,83 EUR
EAN 4010337039600
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3285 03
3285 03
5,83 EUR
EAN 4010337039617
VE 10
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3285 27
3285 27
5,83 EUR
EAN 4010337039631
VE 5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3285 28
3285 28
6,34 EUR
EAN 4010337039648
VE 5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3285 26
3285 26
9,59 EUR
EAN 4010337039624
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3285 005
3285 005
9,59 EUR
EAN 4010337067757
VE 5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 3285 015
3285 015
9,59 EUR
EAN 4010337110460
VE 1
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 3285 600
3285 600
16,92 EUR
EAN 4010337044994
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads