SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte, ohne Befestigungskrallen für Unterputz-Gerätedose 1fach
Standard 55 mit Steckklemmen

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0788 01
0788 01
16,05 EUR
EAN 4010337788010
VE 10
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0788 03
0788 03
16,05 EUR
EAN 4010337788034
VE 10
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0788 04
0788 04
16,05 EUR
EAN 4010337788041
VE 10
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads