Stromaufnahme:
4,5 bis 5,0 mA
AC:
AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz
Nennspannung DALI:
DC 16 V (typ.)
Ausgangsstrom je DALI System:
typ. 128 mA, max. 250 mA kurzzeitig
Garantierter Busstrom je DALI System:
148 mA
Anzahl max. adressiebarer
DALI Betriebsgeräte:
64 je DALI System
Anzahl max. adressiebarer
DALI Sensoren:
32 je DALI System
Übertragungsrate DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Leitungslängen zwischen Gateway und Betriebsgerät
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C