Die eNet Funk Steuereinheit DALI ermöglicht das Schalten und Helligkeitseinstellung von DALI Leuchten.
Gemeinsame Bedienung aller angeschlossenen DALI Vorschaltgeräte, Broadcast.
DALI Versorgung für max. zwölf Teilnehmer.
Parallelschalten von bis zu sechs Funk Steuereinheiten DALI Mini um max. 72 Teilnehmer zu versorgen.
Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar.
Szenenbetrieb.
Statusrückmeldung an eNet Funksender.
Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.
Mit eNet Server einstellbar:
Maximale Helligkeit.
Dimmgeschwindigkeit.
Nachlaufzeit.
Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
Auf- bzw. Abdimmrampe.
Abschaltvorwarnung.
Dauer-Ein, Dauer-Aus.
Hotelfunktion.
Lichtregelung.
Repeaterfunktion.
Lokalisierung des Geräts.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 2 W
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Nennspannung DALI:
DC 16 V
Ausgangsstrom:
max. 24 mA
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Abmessungen
B x H :
53x 28 mm
Hinweise
Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.