Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4fach für KNX
Flächenschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2100 112
2100 112
356,06 EUR
EAN 4010337048176
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Mit dem Stellrad wird der Temperatursollwert verschoben.
  • Ein Präsenztaster dient zur Umschaltung zwischen Komfort- und Stand-by-Betrieb.
  • Die aktuellen Zustände werden am Stetigregler durch LEDs angezeigt.

Technische Daten

Einbautiefe:
23 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Stetigregler
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2100 ..

PDF, 345 Kb

Laden


Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 2100 ..

VD2, 299 Kb

Laden


Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2100 ..

VD4, 300 Kb

Laden


Stetigregler/Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.211 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads