Relaismodul für Rauchwarnmelder Dual

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2340 00
2340 00
48,60 EUR
EAN 4010337068556
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Die abgebildeten Produkte sind zur Ergänzung von weiteren Anwendungen innerhalb des Gira One Systems nutzbar.
Sie kommunizieren nicht über den Gira One Bus mit anderen Produkten des Gira One Systems.
Sie werden über potenzialfreie Binareingänge in das Gira One System integriert.
System 3000 Bewegungs- und Präsenzmelder können z. B. mit Relaisschalteinsätzen im Gira One System genutzt werden, um Licht bewegungs- oder präsenzabhängig zu steuern.
Weitere Informationen zur normgerechten Installation sind im Gira One Systemhandbuch zu finden.

Merkmale

Merkmale

  • Relaismodul für den Rauchwarnmelder Dual Q.
  • Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar bei Rauchwarnmelder Dual/VdS.
  • Möglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z. B. Hupe oder Warnleuchte.
  • Bei örtlichem oder vernetztem Alarm schaltet das Alarmrelais.
  • Bei einer Störung des Rauchwarnmelders, z. B. schwacher Batterie, schaltet das Störrelais.
  • Mit dem Relaismodul können Alarm- und Störmeldungen auf andere Signalgeber geschaltet werden.

Technische Daten

Alarmausgangskontakt:
Wechsler, potenzialfrei

Störausgangskontakt:
Wechsler, potenzialfrei

Schaltspannung:
max. 30 V

Schaltstrom:
max. 1 A

Hinweise

  • Störmeldungen können nur von den Rauchwarnmeldern abgefragt werden, die mit einem Relaismodul bestückt sind.
  • Das Relaismodul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar.
  • Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen" www.download.gira.de beachten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Rauchwarnmelder Dual Q
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Laden


Relais-Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2340 00

PDF, 380 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads