Unterputz-Radio RDS

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2284 01
2284 01
132,72 EUR
EAN 4010337889199
VE 1
PS 03
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2284 03
2284 03
132,72 EUR
EAN 4010337889212
VE 1
PS 03
Farbe Alu
Best.-Nr. 2284 26
2284 26
132,72 EUR
EAN 4010337889236
VE 1
PS 03
Schwarzglasoptik
Best.-Nr. 2284 05
2284 05
132,72 EUR
EAN 4010337889229
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Nachfolgeartikel 2320 ..

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Frequenzbereich:
87,50 bis 107,90 MHz

Nennspannung:
AC 230 V

Anschluss:
Schraubklemmen

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
Netzanschluss:
2,5 mm²
Lautsprecher-/AUX-Anschluss:
1,5 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 228401

RFA, 568 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 228401

IFC, 28 Kb

Laden


Gira Radio RDS Heft DIN A6
Produktinformation

Best.-Nr.

PDF, 1.989 Kb

Laden


Gira Unterputz-Radio RDS
Produktinformation

Best.-Nr.

PDF, 1.129 Kb

Laden


Unterputz-Radio RDS
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads