Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.
Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
Spannungsprüfung von vorn möglich.
Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
Gut zugängliche Lösehebel.
Bruchsicherer Thermoplastsockel.
Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
Wassergeschützt Aufputz IP44
Technische Daten
Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²
Nennleistung
LEDi/ CFLi:
200 W
Hinweise
Auch beleuchtbar anzuschließen.
Lieferumfang
Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigefügt.
Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigefügt.
Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.