Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach
Typ A / Typ C

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
Best.-Nr. 2349 00
2349 00
76,64 EUR
EAN 4010337104681
VE 1/5
PS 02
Schwarz
Best.-Nr. 2369 00
2369 00
76,64 EUR
EAN 4010337075905
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Nur solange der Vorrat reicht.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Abd. TAE USB Abd. BSF TAE USB

Merkmale

Merkmale

  • Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
  • Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.

Technische Daten

Ladestrom:
max. 3 A

Nennspannung
primär:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundär:
5 V (± 5%)

Stand-by:
≤ 0,15 W

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
+10 °C bis +40 °C

Wirkungsgrad:
≥ 75%

Normkonform:
DIN EN 60950-1/A2

Lieferumfang

  • USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 536 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads