Neu

Tastsensor 4.55 Komfort 1fach für Gira One und KNX
mit Inbetriebnahme-Wippe

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5041 00
5041 00
141,77 EUR
EAN 4010337110781
VE 1/5
PS 46
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Alternative Beschreibung

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Tastsensor 4.55 Komfort für die Bedienung von Gira One Verbrauchern.
  • Integrierter Temperatursensor zur Messung der Raumtemperatur.
  • Integrierter Luftfeuchtefühler zur Messung der Raumluftfeuchtigkeit.
  • Eingang für externen Fernfühler zur Messung der Fußbodentemperatur.
  • Tastsensor 4.55 Komfort kombinationsfähig im Gira System 55.
  • Inbetriebnahme der Tastsensoren ab Index 00 mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) Version 5.1.

Bedienfunktionen

  • Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
  • Licht dimmen.
  • Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien, Rollladen, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
  • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
  • Aufrufen von Szenenvarianten.
  • Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern.
  • Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1
  • Steuerung von Sonos Audiogeräten.
  • Steuerung von Hue Verbrauchern.
  • Steuerung von eNet Verbrauchern.
  • Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
  • Boost-Funktion.

Bedienkonzept waagerechter Einbau (Bedienung über die linke / rechte Taste)

  • Schaltfunktion: linke Taste: umschalten; rechte Taste: umschalten
  • Dimmfunktion kurze Betätigung: linke Taste: umschalten; rechte Taste: umschalten
  • Dimmfunktion lange Betätigung: linke Taste: dunkler; rechte Taste: heller
  • Beschattungsfunktion: linke Taste: herunterfahren; rechte Taste: herauffahren
  • Szenenfunktion: linke Taste: Szenenvariante 2; rechte Taste: Szenenvariante 1
  • Treppenhausfunktion: linke / rechte Taste: einschalten
  • Garagentorfunktion: linke / rechte Taste: Impuls / steigende Flanke
  • Türöffnerfunktion: linke / rechte Taste: Impuls / steigende Flanke
  • Sonos-Audiosteuerung: linke Taste: Play Favorit 1; rechte Taste: Play / Pause
  • Etagenruf (G1): : linke / rechte Taste: Etagenruf auslösen
  • Boost: linke Taste: umschalten; rechte Taste: umschalten

Bedienkonzept senkrechter Einbau (Bedienung über Taste oben / unten)

  • Schaltfunktion: Taste oben: umschalten; Taste unten: umschalten
  • Dimmfunktion kurze Betätigung: Taste oben: umschalten; Taste unten: umschalten
  • Dimmfunktion lange Betätigung: Taste oben: heller; Taste unten: dunkler
  • Beschattungsfunktion: Taste oben: herauffahren; Taste unten: herunterfahren
  • Szenenfunktion: Taste oben: Szenenvariante 1; Taste unten: Szenenvariante 2
  • Treppenhausfunktion: Taste oben / unten: einschalten
  • Garagentorfunktion: Taste oben / unten: Impuls / steigende Flanke
  • Türöffnerfunktion: Taste oben / unten: Impuls / steigende Flanke
  • Sonos-Audiosteuerung: Taste oben: Play / Pause; Taste unten: Play Favorit 1
  • Etagenruf (G1): : Taste oben / unten Etagenruf auslösen
  • Boost: Taste oben: umschalten; Taste unten: umschalten

Raumtemperatur

  • Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.

LED-Anzeige

  • Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
  • Farbe der Status-LED (rot, grün, blau, gelb, cyan, orange, violett, oder weiß) einstellbar.
  • Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Anschluss:
Anschluss- und Abzweigklemme

Schutzklasse:
III

Einbautiefe:
13,8 mm

Tastenfläche:
55 x 55 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Der Tastsensor kann waagerecht (Einbaulage "normal") oder senkrecht (Einbaulage "Um -90° gedreht") eingebaut werden.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
  • Tragring mit Schrauben im Lieferumfang enthalten.
  • Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Tastsensor 4 Komfort System 55
Technische Dokumentation

Technischen Dokumentation.

Best.-Nr. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 3.548 Kb

Laden


Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 2.032 Kb

Laden


Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55
Produktdatenbank

ab ETS5.7.5

Best.-Nr. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads