Neu

Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2038 03
2038 03
150,00 EUR
EAN 4010337125525
VE 1
PS 06
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2038 27
2038 27
150,00 EUR
EAN 4010337125532
VE 1
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 2038 28
2038 28
155,00 EUR
EAN 4010337125600
VE 1
PS 06
Schwarz matt
Best.-Nr. 2038 005
2038 005
160,00 EUR
EAN 4010337125624
VE 1
PS 06
Grau matt
Best.-Nr. 2038 015
2038 015
160,00 EUR
EAN 4010337125631
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Bewegungsmelder (mit Passiv-Infrarot-Sensor / PIR) für Gira One.
  • Zum automatischen Schalten von Gira One Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
  • Die Nachlaufzeit der Gira One Verbraucher wird über den jeweiligen Aktorkanal im Gira Projekt Assistenten (GPA) konfiguriert.
  • Integrierter Temperatursensor zur Messung der Raumtemperatur.
  • Integrierte lokale Taste um Gira One Verbraucher zu steuern: Schalten, Treppenhaus und Szene.
  • Inbetriebnahme des Bewegungsmelders mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) Version 5.2.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Eigenschaften des Bewegungsmelders

  • Großer Erfassungsbereich (bis zu 238 m2)
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs über zusätzliche Bewegungsmelder.
  • Es ist möglich den Erfassungsbereich einzuschränken.
  • Es ist möglich die Empfindlichkeit des Sensors zu konfigurieren.
  • Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs.
  • Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet.

Raumtemperatur

  • Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.

LED-Anzeige

  • Funktionsauswahl der Status-LED: immer AUS, Anzeige von Bewegung.

Hinweise

  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  • Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads