Windsensor Standard

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0913 00
0913 00
324,94 EUR
EAN 4010337913009
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Der Windsensor ermöglicht z. B. das Herauffahren der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke. So können empfindliche Jalousielamellen bei aufkommendem Wind geschützt werden.
  • Erfassung und Auswertung von Windgeschwindigkeiten.
  • 8 Windstärken einstellbar.
  • Windalarm wird 15 Sekunden nach Überschreiten des eingestellten Windstärke-Schwellwertes ausgelöst.
  • Testbetrieb zur Funktionsprüfung.
  • Auswerteeinheit: Aufputzgerät zur Montage im Innenbereich in trockenen Räumen.
  • Windgeber: Gerät zur Montage im Außenbereich.

Technische Daten

Windgeber
Material Geber und Schalenstern:
Kunststoff (ABS), schwarz
Schalendurchmesser :
Ø 134 H 160
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +55 °C
Anschlussleitung:
JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², Länge 3 m (verlängerbar auf max. 50 m)
Schutzart:
IP55

Auswerteeinheit
Windwarnbereich:
3,3 bis 24,5 m/s, einstellbar in 8 Stufen
Schaltkontakt:
Relais mit potenzialfreiem Schließer
Belastbarkeit:
max. 2 A
Betriebsspannung:
AC 230 V
Schutzart:
IP20

Maße
B x H x T:
110 mm x 99 mm x 38 mm

Lieferumfang

  • Montagewinkel im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Windsensor Standard
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0913 00

PDF, 2.350 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads