Gira Energiesäule mit 6 Leereinheiten Höhe 769 mm
unbestückt

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Anthrazit
Best.-Nr. 1351 28
1351 28
630,54 EUR
EAN 4010337351283
VE 1
PS 17
Farbe Alu
Best.-Nr. 1351 26
1351 26
674,16 EUR
EAN 4010337351269
VE 1
PS 17
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit und ohne Lichtelementen für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulver- und nasslackiertem Aluminium in Anthrazit. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.

Merkmale

Merkmale

  • Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 6 Leereinheiten.
  • Die sechs Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden.

Technische Daten

Schutzart (Gerätedeckel geschlossen):
IP44

Abmessungen
Fuß:
B 229 x H 10 x T 155 mm
Säule:
B 142 x H 769 x T 75 mm

Hinweise

  • Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.
  • Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton.
  • Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.
  • 1-Dübelbefestigung.

Lieferumfang

  • Zwei Abdeckrahmen Gira TX_44 3fach sind im Lieferumfang enthalten.
  • Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Energiesäule mit Leereinheiten
Gebrauchsanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 1345 ..
1349 ..
1351 ..

PDF, 143 Kb

Laden


Gira Energiesäule
Produktinformation

Best.-Nr.

PDF, 348 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads