Einsatz HDMI und USB 3.0 Typ A
Kabelpeitsche

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5679 03
5679 03
168,03 EUR
EAN 4010337461890
VE 1
PS 01
Schwarz matt
Best.-Nr. 5679 10
5679 10
168,03 EUR
EAN 4010337461883
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Montagerahmen Montagerahmen KD

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
Kabelpeitsche:
mind. 51 mm

Länge der Kabelpeitsche:
200 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Best.-Nr.

PDF, 277 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads