System 3000 Touchaufsatz
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5365 01
5365 01
86,64 EUR
EAN 4010337096856
VE 1/5
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5365 03
5365 03
86,64 EUR
EAN 4010337096863
VE 1/5
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5365 27
5365 27
86,64 EUR
EAN 4010337096887
VE 1/5
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 5365 28
5365 28
89,65 EUR
EAN 4010337096894
VE 1/5
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 5365 26
5365 26
94,16 EUR
EAN 4010337096870
VE 1/5
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 5365 005
5365 005
94,16 EUR
EAN 4010337096917
VE 1/5
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 5365 015
5365 015
94,16 EUR
EAN 4010337107071
VE 1/5
PS 02
Edelstahl
Best.-Nr. 5365 600
5365 600
102,55 EUR
EAN 4010337096900
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche.
  • Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz.
  • Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition.
  • Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung).
  • Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Touchaufsatz
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5365 ..

PDF, 391 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads