System 3000 Bedienaufsatz BT Pfeilsymbole
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5382 01
5382 01
129,11 EUR
EAN 4010337122524
VE 1/5
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5382 03
5382 03
129,11 EUR
EAN 4010337122531
VE 1/5
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5382 27
5382 27
129,11 EUR
EAN 4010337122593
VE 1/5
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 5382 28
5382 28
132,02 EUR
EAN 4010337122609
VE 1/5
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 5382 26
5382 26
136,55 EUR
EAN 4010337122579
VE 1/5
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 5382 005
5382 005
136,55 EUR
EAN 4010337122616
VE 1/5
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 5382 015
5382 015
136,55 EUR
EAN 4010337122623
VE 1/5
PS 02
Edelstahl
Best.-Nr. 5382 600
5382 600
144,83 EUR
EAN 4010337122630
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Siehe Auflistung bei

S3000 Bedienaufs. BT

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Betrieb mit Jalousiesteuereinsatz aus dem System 3000.
  • Bedienen von Jalousien, Rollläden und Markisen.
  • Mit Jalousiesteuereinsatz ist eine individuelle Zwischenposition speicherbar.
  • Auch für Lichtapplikationen verwendbar.
  • Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
  • Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

Funktionen am Aufsatz

  • Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
  • Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
  • Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
  • Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
  • Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
  • Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
  • Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
  • Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
  • Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
  • Astrozeitverschiebung einstellbar.
  • Zufallsfunktion.
  • Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
  • Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
  • Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.
  • Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
  • Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Ganggenauigkeit
pro Monat:
± 10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Funkfrequenz:
2,402 bis 2,480 GHz

Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2

Sendereichweite:
typ. 10 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads