Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Unterputz
Best.-Nr. 5065 00
5065 00
179,91 EUR
EAN 4010337099260
VE 1/5
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Aktor zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit
    NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen.
  • 3 Binäreingänge zum Anschluss von konventionellen Schaltern, Tastern, und Bewegungsmeldern mit potenzialfreien Kontakten.
  • Die Eingänge dienen der Ansteuerung von Gira One Aktoren oder zur Erfassung von Statusinformationen.
  • Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips.
  • Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher.
  • Leistungserweiterung durch Leistungszusätze.
  • Anschluss eines externen Temperatursfühlers am Eingang 3 möglich.
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Dimmausgänge

  • Minimal- und Maximalhelligkeit einstellbar.
  • Einschalten auf letzten Helligkeitswert oder fest eingestellte Einschalthelligkeit.
  • Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung.
  • Treppenhausfunktion, es kann optional eine Vorwarnzeit und eine Vorwarnhelligkeit eingestellt werden.

Binäreingänge

  • Ein- oder Zweiflächenbedienung für Wipptaster konfigurierbar.
  • Anschluss von Wipptaster die mit der Funktion zum Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szeneaufruf, Treppenhaus (Bewegungsmelder), Etagenruf, Garagentor und Türöffner parametriert werden.
  • Anschluss von Bewegungs- und Präsenzmeldern mit potenzialfreien Relaisausgängen.
  • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
  • Schaltkontaktauswertung von Wind-, Frost-, Helligkeits- oder Regensensoren mit potenzialfreien Relaiskontakten möglich, um Beschattungs- und Lüftungsverbraucher vor Umwelteinflüssen zu schützen.
  • Fensterkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Ein geöffnetes Fenster führt nach Ablauf von 5 Minuten zum Heizbetriebsmodus Frostschutz.
  • Türkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Eine geöffnete Tür führt zum Hochfahren und Sperren der Jalousie oder Rollladen.
  • Abfrage einer Heizen/Kühlen-Umschaltung an einer Wärmepumpe, um die aktuelle Betriebsart (Heizen oder Kühlen) an Heizungsregler weiterleiten zu können.
  • Schaltkontaktanzeige zur Darstellung eines Kontaktzustands in der Smart Home App.
  • Konfigurierbare Schalteingänge, die unabhängig parametrierbar werden können.
  • Erfassen und Abgleich von Temperaturwerten über Fernfühler (siehe Zubehör) an Eingang 3.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 21 bis 32 V SELV

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8

Prüfspannung:
4 kV (KNX/EIB Busleitung)

Anschlüsse
Gira One Bus:
Anschlussklemmen an Steuerleitung
Eingänge:
Anschlussklemmen an Steuerleitung
Last:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Eingänge
Anzahl:
3

Eingangsart:
potentialfrei

Abfragespannung
Nebenstelleneingänge:
ca. 5 V

Gesamtlänge
Nebenstellenleitung:
max. 10 m

Max. Anschlussleistung
Glühlampen:
20 bis 230 W
HV-Halogen:
20 bis 230 W
gewickelter Trafo:
20 bis 210 VA
Tronic-Trafo:
20 bis 230 W
gewickelter Trafo mit NV-LED:
20 bis 100 VA
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 200 W
HV-LED-Lampen:
typ. 1 bis 200 W

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Stromaufnahme:
5 bis 18 mA

Hinweise

  • Die maximale Anschlussleistung ist abhängig von der gewählten Betriebsart (Phasenan- oder Phasenabschnitt). Nähere Angaben finden Sie in der Gebrauchsanleitung.
  • Leistungsreduzierung bei Einbau in
    Holz- oder Trockenbauwand -15%
    Mehrfachkombinationen -20%.
  • Leistungserweiterung durch Gira Leistungszusätze.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA)

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für Gira One
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5065 00

PDF, 919 Kb

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 22.102 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads