Wippe 2fach mit Kontrollfenster

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3631 01
3631 01
10,83 EUR
EAN 4010337041108
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3631 03
3631 03
10,83 EUR
EAN 4010337041115
VE 10
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3631 27
3631 27
10,83 EUR
EAN 4010337041153
VE 1
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3631 28
3631 28
11,34 EUR
EAN 4010337041160
VE 1
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3631 26
3631 26
14,68 EUR
EAN 4010337041146
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3631 005
3631 005
14,68 EUR
EAN 4010337065722
VE 1
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 3631 015
3631 015
14,68 EUR
EAN 4010337110552
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Wipp-Kontroll Serien Tast-Kontroll Serien

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads