Tastsensor 3 Komfort 2fach (1+1) für KNX
mit Inbetriebnahme-Wippe

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5132 00
5132 00
154,26 EUR
EAN 4010337086840
VE 1
PS 46
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

 

Busankoppler 3 Einen der nachstehenden Artikel:
Wippenset 2f (1+1) BSF Wippenset 2f (1+1) Wippenset 2f (1+1) beschr. Einen der nachstehenden Artikel:
Abdeckrahmen 2f o.M.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Montage auf Busankoppler 3.
  • Demontageschutz durch Verschraubung.
  • Zwei mehrfarbige Status-LEDs je Bedienfläche.
  • Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur.
  • Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
  • Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler-Nebenstelle.
  • Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler-Nebenstelle.
  • Reglernebenstelle: Betriebsmodusumschaltung mit normaler und hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustands, Sollwertverschiebung.
  • Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten- bzw. Wippenfunktionen.
  • Anzeige einer Alarmmeldung durch Blinken sämtlicher LEDs.
  • Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status-LEDs prioritätsbedingt verändert werden können.
  • Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status-LED und zur Beschriftungsfeldbeleuchtung (z. B. für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen).
  • Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld.
  • Beschriftungsfeldbeleuchtung EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Schutzklasse:
III

Hinweise

  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
  • Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach, Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-/6-fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.204 Kb

Laden


Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-/6-fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 2.041 Kb

Laden


Tastsensor 3 Komfort 2fach (1+1)
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 5132 00

VD4, 203 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads