Spannungsversorgung 160 mA mit integrierter Drossel für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2120 00
2120 00
168,14 EUR
EAN 4010337023210
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Spannungsversorgungen zur Versorgung von KNX Geräten mit Busspannung.

Merkmale

Merkmale

  • Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX Buslinien.
  • Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte.
  • Nennstrom beliebig auf die Ausgänge aufteilbar.
  • Reset-Taster.
  • Kurzschlussfest.
  • Überspannungsfest.
  • Leerlaufsicher.
  • Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung.
  • Potenzialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung.
  • Zwei typgleiche Spannungsversorgungen für KNX zur Leistungserhöhung direkt parallel schaltbar.

Technische Daten

Nennspannung
AC:
AC 200 bis 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 bis 250 V

Ausgangsspannung
KNX Linie:
DC 28 bis 31 V SELV
Zusätzlicher Ausgang:
DC 30 V

Meldeausgang
Schaltspannung AC:
AC 12 bis 230 V
Schaltspannung DC:
DC 2 bis 30 V
Schaltstrom:
5 mA bis 2 A

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Netzspannung:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Ausgangsstrom:
160 mA

Kurzschlussstrom:
max. 1 A

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Laden


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.681 Kb

Laden


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Produktdatenbank

ab ETS4

Best.-Nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads