Neu

Temperaturfühlermodul mit Feuchtigkeitsmessung für Gira G1

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schwarz
Best.-Nr. 2092 05
2092 05
71,33 EUR
EAN 4010337125389
VE 1/5
PS 36
Weiß
Best.-Nr. 2092 12
2092 12
71,33 EUR
EAN 4010337125396
VE 1/5
PS 36
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Temperaturfühler mit Feuchtkeitsmessung für den Gira G1 der 2. Generation zur Messung der Temperatur und der Feuchtigkeit für den Gira X1 Client und Gira HomeServer Client. Im Zusammenspiel mit dem Gira One Client wird ausschließlich die Temperaturmessung unterstützt.

Technische Daten

Messgenauigkeit:
± 0,5 K

Schutzklasse:
IP20

Abmessungen
B x H x T:
63 x 15 x 5 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Temperaturfühlermodul für Gira G1
Montageanleitungen

Montageanleitung

Best.-Nr. 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads