Wohnungsstation Video AP 7

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 1209 03
1209 03
767,44 EUR
EAN 4010337053422
VE 1
PS 10
Schwarz matt
Best.-Nr. 1209 005
1209 005
767,44 EUR
EAN 4010337053408
VE 1
PS 10
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
  • Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion.
  • Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität.
  • Direkte Wandmontage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose.
  • Montage mit Standfuß für Platzierung auf Möbelstücken.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)

Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Steckklemme
Zusatzversorgung:
2 x Steckklemme
Etagenruftaster:
2 x Steckklemme

Display
Diagonale:
17,78 cm (= 7″)
Farbsystem:
PAL
Auflösung:
1024 x 600 Bildpunkte

microSD-Karte
Typ:
SDHC
SDHC Speicherkapazität:
32 GB
Dateisystem:
FAT 32

Umgebungstemperatur:
-5 ºC bis +50 ºC

Abmessungen
B x H x T:
181 x 123 x 24 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


Gira Wohnungsstation Video AP 7
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1209 ..

PDF, 9.576 Kb

Laden


Gira Wohnungsstation Video AP 7
Montageanleitungen

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

Best.-Nr. 1209 ..

PDF, 4.342 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 281 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads