Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~
Schließer 1-polig mit N-Klemme

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3140 01
3140 01
82,93 EUR
EAN 4010337042754
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3140 03
3140 03
82,93 EUR
EAN 4010337042761
VE 1
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3140 27
3140 27
82,93 EUR
EAN 4010337042785
VE 1
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3140 28
3140 28
85,73 EUR
EAN 4010337042792
VE 1
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3140 26
3140 26
90,09 EUR
EAN 4010337042778
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3140 005
3140 005
90,09 EUR
EAN 4010337065104
VE 1
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 3140 015
3140 015
90,09 EUR
EAN 4010337127154
VE 1
PS 11
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 3140 600
3140 600
94,22 EUR
EAN 4010337045410
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Merkmale

Merkmale

  • Der Hotel-Card-Schalter kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen.
  • Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet.
  • Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Weitere Ausführungen auf Anfrage.
  • Erhöhter Mitnahmeschutz durch verschraubbares Klemmstück.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads