Temperaturfühlermodul für den Gira G1 als natives Raumbediengerät für KNX sowie als X1 Client.
Technische Daten
Messgenauigkeit:
± 0,5 K
Schutzklasse:
IP20
Abmessungen
B x H x T:
44 x 11 x 6 mm
Hinweise
Wird in den Aufnahmerahmen des Gira G1 eingesteckt.
Ausschließlich verwendbar mit dem Gira G1 ab Indexstand 09.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.