maximal f. Bewegungsmelder:
6,00 m
maximal f. Präsenzmelder:
3,50 m
Erfassungsbereich bei Montagehöhe 2,20 m
Präsenzmelder:
Ø max. 3,50 m
Erfassungsbereich bei Montagehöhe 3 m
Bewegungsmelder:
Ø max. 20 m
Empfindlichkeit:
0, 25, 50, 75, 100 %
Bewegungsmelder:
ca. 5 bis 500 lx (und Tagbetrieb)
Präsenzmelder:
ca. 5 bis 1000 lx (und Tagbetrieb)
Sendereichweite:
typ. 10 m
Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C