Mithilfe der Gira Gerätedose und Abdeckrahmen für den flachen Einbau kann das Schalterprogramm Gira E2 flach auf die Wand installiert werden.
Für die Unterputz-Montage im Mauerwerk wird die Gerätedose in eine Unterputz-Einbaudose eingesetzt und diese in die Wand eingelassen.
Technische Daten
Abmessungen
1fach:
B 84 x H 84 x T 60,5 mm
2fach:
B 84 x H 155 x T 60,5 mm
3fach:
B 84 x H 226 x T 60,5 mm
4fach:
B 84 x H 297,5 x T 60,5 mm
Hinweise
Die Gerätedose besitzt keine Leitungsrückhaltung.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.